フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Epson
Electronics visual projectors powerlite 4000 series
Epson
Electronics visual projectors powerlite 4000 series
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
electronics_visual_projectors_powerlite_4000_series_4750w
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
VARIANTNAME
VARIANTNAME
Wattage
WATTAGE [W]
Voltage
VOLTAGE
Power Factor
POWERFACTOR
Number of Poles
NUMBEROFPOLES
Apparent Load
APPARENTLOAD
Maximum Vertical Lens Shift Up Percentage
MAXIMUMVERTICALLENSSHIFTUPPERCENTAGE
Maximum Vertical Lens Shift Down Percentage
MAXIMUMVERTICALLENSSHIFTDOWNPERCENTAGE
Maximum Horizontal Lens Shift Right Percentage
MAXIMUMHORIZONTALLENSSHIFTRIGHTPERCENTAGE
Maximum Horizontal Lens Shift Left Percentage
MAXIMUMHORIZONTALLENSSHIFTLEFTPERCENTAGE
Default Elevation
DEFAULTELEVATION [FEET]
Show Clearance
SHOWCLEARANCE
Show Coverage Spectrum
SHOWCOVERAGESPECTRUM
Warning
WARNING
1
2
3
4
4650
409.000
0.000
1.000
1.000
0.000
58.000
-58.000
38.000
-38.000
4.000
0.000
1.000
Correct
4750W
409.000
0.000
1.000
1.000
0.000
70.000
-70.000
38.000
-38.000
4.000
0.000
1.000
Correct
4770W
409.000
0.000
1.000
1.000
0.000
70.000
-70.000
38.000
-38.000
4.000
0.000
1.000
Correct
4855WU
387.000
0.000
1.000
1.000
0.000
50.000
-50.000
38.000
-38.000
4.000
0.000
1.000
Correct
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Epson
- Electronics visual projectors powerlite 4000 series
最終更新日
09.05.2019 09:30:32
単位
キーワード
Electronics
projectors
series
visual
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_ELECTRICAL_DEVICES Electrical devices
ECLASS 14.0
19-14-04-06 プロジェクター、ポータブル
ECLASS 10.1
19-14-04-01 Projector (data, computer, video)
ETIM 10.0
EC000690 Video projector
OmniClass 2006
23-85_00_00 23-85 00 00 Information and Communication
OmniClass
23-37 15 19 23-37 15 19 - Video Projectors
Uniclass2015
40_70_67 40 70 67 - Projectors